Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® ACCESS  NAT / Firewall Managed Switch
UKCA markedCE markedUL listed
cold resistance

ETHERLINE® ACCESS NAT / Firewall

Managed Switch; Ethernet; Schnittstellen:

ETHERLINE® ACCESS NF04T

21700141

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

832,93 €

(83.292,94 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Reduzierter Installationsaufwand in existierende Produktionsnetzwerke.
  • Platzsparendes, kompaktes Design zur direkten Montage auf 35mm-Hutschienen.
  • Sehr einfache Konfiguration via Webinterface.
  • Integrierte Firewall schützt vor unerlaubtem Zugriff auf das Produktionsnetzwerk.
  • Erlaubt die Kommunikation von Maschinennetzwerk und Produktionsnetzwerk bei gleichem IP-Adressbereich.

Anwendung

  • Zur Verwendung in ethernetbasierten Netzwerken der Automatisierungstechnik.
  • Zur Verwendung im Schaltschrank (Schutzart IP 20).
  • Erweiterter Temperaturbereich (-40 °C bis +75 °C).