Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® ACCESS U IP20 Unmanaged Switch
UKCA markedCE markedUL listed
cold resistance

ETHERLINE® ACCESS U IP20

Unmanaged Switch; Ethernet; Schnittstellen: 8xRJ 45 (10 Mbit/s; 100 Mbit/s)

ETHERLINE® ACCESS U08T-2GEN

21700124

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

110,00 €

(11.000,00 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Mit 5, 8 oder 16 Ports (10/100Base-T(X)) erhältlich.
  • Schnell einsatzbereit bei geringem Installationsaufwand.
  • Geräuscharm und wartungsfrei, da lüfterlos betrieben.
  • Varianten „U“ überzeugen durch robustes Design; Varianten „UF“ durch ausgesprochen platzsparendes, kompaktes Design. Beide Varianten sind zur direkten Montage auf 35mm-Hutschienen vorgesehen.
  • Bei Varianten „U“ ist der unterbrechungsfreie Datenverkehr auch bei Ausfall des primären Anschlusses durch eine redundante Spannungsversorgung gesichert (zwei Anschlüsse am Gerät).
  • Varianten „U“ verhindern eine Netzwerküberlastung dank „Broadcast-Storm-Protection“-Funktion (über Schalter aktivierbar).
  • Varianten „UF08T“ und „UF16T“ blockieren PROFINET-konform („Conformance Class A") die LLDP- und PTCP-Funktionen und vermeiden dadurch endlos zirkulierende Telegramme.

Anwendung

  • Zur Verwendung in ethernetbasierten Netzwerken der Automatisierungstechnik.
  • Zur Verwendung im Schaltschrank.
  • Varianten „UF08T“ und „UF16T“ sind auch für den Einsatz in PROFINET-Netzwerken („Conformance Class A") geeignet.
  • Varianten „U“ sind in rauen Umgebungen (Schutzart IP 30) bei -10 °C bis +60 °C einsetzbar.
  • Varianten „UF“ (Schutzart IP 20) sind in erweitertem Temperaturbereich (-25 °C bis +75 °C) einsetzbar.