Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® ACCESS U IP20 Unmanaged Switch
UKCA markedCE markedUL listed
cold resistance

ETHERLINE® ACCESS Unmanaged

Unmanaged Switch; Schnittstellen:

ETHERLINE® ACCESS U08GT

21700129

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

255,00 €

(25.500,20 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • 8 Gigabit-Ports (10/100/1000Base-T(X)) für maximale Datenübertragungsraten.
  • Schnell einsatzbereit bei geringem Installationsaufwand.
  • Unterbrechungsfreier Datenverkehr ist auch bei Ausfall des primären Anschlusses durch eine redundante Spannungsversorgung gesichert (zwei Anschlüsse am Gerät).
  • Keine Überlastung des Netzwerks dank „Broadcast-Storm-Protection“-Funktion (über Schalter aktivierbar).
  • Versand von Jumbo-Frames für höheren Datendurchsatz möglich (über Schalter aktivierbar).
  • Robustes Design zur direkten Montage auf 35mm-Hutschienen.
  • Geräuscharm und wartungsfrei, da lüfterlos betrieben.

Anwendung

  • Zur Verwendung in ethernetbasierten Netzwerken der Automatisierungstechnik.
  • Zur Verwendung im Schaltschrank in rauen Umgebungen (Schutzart IP 30).
  • Bei -10 °C bis +60 °C einsetzbar.