2170289
Ethernet-Leitung; Schleppkette, flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5e; S/UTP; PUR; Halogenfrei; wasserblau
ETHERLINE® FD P Cat.5e 2x2x26/19AWG
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
451,68 €
(451,68 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
- Cat.5e-Performance bis 1000 Mbit/s.
- Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Halogenfreie und flammwidrige Materialien reduzieren die möglichen Gefahren im Brandfall.
- Erfolgreich getestet auf über 10 Mio. Biegezyklen in der Schleppkette.
- Als 2-paarige und 4-paarige Ausführung erhältlich.
Anwendung
- Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
- Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
- Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge.