Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® FD P CAT5e 4X2XAWG26
UKCA markedCE markedETHERNET/IPCLPA Open Automation Network certificationUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistanticon powerchainicon sturgeon signal

ETHERLINE® Cat.5e FD

Ethernet-Leitung; Schleppkette, flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, CC-Link IE; Cat.5e; S/UTP; PUR; Halogenfrei; wasserblau

ETHERLINE® FD P CAT5e 4X2XAWG26

2170489

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

572,59 €

(572,59 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
  • Cat.5e-Performance bis 1000 Mbit/s.
  • Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Halogenfreie und flammwidrige Materialien reduzieren die möglichen Gefahren im Brandfall.
  • Erfolgreich getestet auf über 10 Mio. Biegezyklen in der Schleppkette.
  • Als 2-paarige und 4-paarige Ausführung erhältlich.

Anwendung

  • Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
  • Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
  • Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
  • Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge.