2170475
Ethernet-Leitung; feste Verlegung; ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET® Anwendung: Typ A; Cat.7; S/FTP; PUR; Halogenfrei; grün
ETHERLINE® Cat. 7 P
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
372,60 €
(745,20 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Cat.7-Performance bis 10 Gbit/s.
- Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 600 MHz.
- Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (z.B. IP-Kameras, Wireless Access Points).
- Mit robustem PVC-Außenmantel, abriebfestem PUR-Außenmantel oder halogenfreiem FRNC-Außenmantel verfügbar.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP).
Anwendung
- Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Typ A).
- Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801.
- Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.