Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® EC FD Cat.5e Patchcords vorkonfektioniertes Ethernetkabel
ETHERNET/IP
icon sturgeon signal

ETHERLINE® EC FD Cat.5e Patchcords

vorkonfektioniertes Ethernetkabel; Schleppkette, flexibel; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.5; SF/UTP; Polyurethan; 2x2; M 12 (D-kodiert), Buchse, gerade (180 °); M 12 (D-kodiert), Buchse, gerade (180 °); 4 m

IE-EC-5-M12DF-S-4-P-2-26-FD-M12DF-S

2171139

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Einseitig oder beidseitig konfektionierte Leitung spart Zeit bei der Installation und reduziert bzw. eliminiert das Fehlerpotential bei der Konfektionierung vor Ort.
  • Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
  • Mit RJ45- oder M8- oder M12D-Steckverbinder erhältlich. Der schmale RJ45-Steckverbinder erlaubt die Verwendung in Geräten mit sehr hoher Portdichte, wohingegen die integrierte Rüttelsicherung des M8/M12D-Steckverbinders bei Anwendungen mit Schock und Vibrationen dienlich ist.
  • Für platzsparenden Kabelabgang eignet sich die gewinkelte Form des Steckverbinders.
  • Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
  • Cat.5e-Performance bis 100 Mbit/s.
  • Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz.

Anwendung

  • Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
  • Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
  • Normenkonform einsetzbar in Omnibussen (Prüfung des Brandverhaltens nach UNECE-R 118 für Fahrzeuge der Klasse M3 (II und III)).
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Räumen.
  • PUR‑Außenmantel und Steckverbinder halten hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.