21704891
Ethernet-Leitung; Schleppkette, flexibel; ETHERNET/IP, Ethernet, EtherCAT; Cat.5e; S/UTP; PUR; Halogenfrei; wasserblau
ETHERLINE® FD bioP Cat.5e 4x2x26/19AWG
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
2.792,50 €
(558,50 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Nachhaltige Variante mit biobasiertem Außenmantel besteht aus über 40 % nachwachsenden Rohstoffen (nach ASTM D6866). Die Produkteigenschaften sind gleich wie bei der Standardvariante aus rein fossilen Rohstoffen.
- Außenmantel aus teilweise biobasiertem Kunststoff verringert die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen und reduziert den CO₂-Fußabdruck.
- Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
- Cat.5e-Performance bis 1000 Mbit/s.
- Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad.
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Halogenfreie und flammwidrige Materialien reduzieren die möglichen Gefahren im Brandfall.
- Erfolgreich getestet auf über 10 Mio. Biegezyklen in der Schleppkette.
Anwendung
- Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
- Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist.
- Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge.
- Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Bio-TPU-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.