2172207
vorkonfektioniertes Ethernetkabel; Schleppkette, flexibel; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.6; SF/UTP; Polyurethan; 4x2; M 12 (X-kodiert), Stecker, gerade (180 °); M 12 (X-kodiert), Buchse, gerade (180 °); 0.5 m
IE-6-M12XF-S-0,5-P-4-26-FD-M12X-S
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?
Preis anfragen
1 Stück pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 50 Stück.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Schneller Informationsaustausch mit bis zu 10 Gbit/s auf 60 m dank Ethernet nach Cat.6.
- Einseitig oder beidseitig konfektionierte Leitung spart Zeit bei der Installation und reduziert bzw. eliminiert das Fehlerpotential bei der Konfektionierung vor Ort.
- Hochflexibler Leitungsaufbau mit Trennkreuz zum Schutz der Aderpaare für maximale mechanische Beanspruchung.
- Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
- Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
- Erfolgreich getestet auf über 4 Mio. Biegezyklen in der Schleppkette.
Anwendung
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
- Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und rauen Umgebungen.
- PUR‑Außenmantel und Steckverbinder halten hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.