Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
IE-6-M12XF-S-0,5-P-4-26-FD-M12X-S
ETHERNET/IP
icon sturgeon signal

ETHERLINE® FD Cat.6 Patchkabel

vorkonfektioniertes Ethernetkabel; Schleppkette, flexibel; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.6; SF/UTP; Polyurethan; 4x2; M 12 (X-kodiert), Buchse, gerade (180 °); M 12 (X-kodiert), Stecker, gerade (180 °); 0.5 m

IE-6-M12XF-S-0,5-P-4-26-FD-M12X-S

2172207

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?

Anzahl

1 Stück pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 50 Stück.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Schneller Informationsaustausch mit bis zu 10 Gbit/s auf 60 m dank Ethernet nach Cat.6.
  • Einseitig oder beidseitig konfektionierte Leitung spart Zeit bei der Installation und reduziert bzw. eliminiert das Fehlerpotential bei der Konfektionierung vor Ort.
  • Hochflexibler Leitungsaufbau mit Trennkreuz zum Schutz der Aderpaare für maximale mechanische Beanspruchung.
  • Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
  • Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial.
  • Erfolgreich getestet auf über 4 Mio. Biegezyklen in der Schleppkette.

Anwendung

  • Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
  • Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und rauen Umgebungen.
  • PUR‑Außenmantel und Steckverbinder halten hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.