Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG
UKCA markedCE markedETHERNET/IPPROFINETUR recognised US, cUR recognised UScUL listed US, UL listed US
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistanticon powerchainicon sturgeon signal

ETHERLINE® FD Cat.6A

Ethernet-Leitung; Schleppkette, flexibel; ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET® Anwendung: Typ C; Cat.6A; SF/UTP; PUR; Halogenfrei; grün

ETHERLINE® FD P CAT.6A 4X2X24/7AWG

2170484

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

451,51 €

(903,02 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP).
  • Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (z.B. IP-Kameras, Wireless Access Points).
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Erfolgreich getestet auf über 2,5 Mio. Biegezyklen in der Schleppkette.
  • Cat.6A-Performance bis 10 Gbit/s.
  • Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 500 MHz.
  • Mit robustem PVC-Außenmantel oder abriebfestem PUR-Außenmantel verfügbar.
  • Variante „P“ mit PUR-Außenmantel ist halogenfrei zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.

Anwendung

  • Für den hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette im PROFINET-Netzwerk (Typ C).
  • Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
  • Variante „P“ mit PUR-Außenmantel ist für den Außenbereich geeignet.