Ethernet-Leitung; Schleppkette, flexibel; ETHERNET/IP, PROFINET, Ethernet; PROFINET® Anwendung: Typ C; Cat.5e; SF/UTP; PVC; grünIn Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
558,33 €
(558,33 €/100 M)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin auf der Angebotsseite.
Nutzen
- Der „Fast Connect“-Aufbau samt Innenmantel und Trennkreuz verkürzt die Konfektionszeit der Leitung erheblich, da die aufwändige Entfernung der Paarschirmung entfällt. Zudem bietet er eine unverminderte Abschirmung der Aderpaare untereinander.
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
- Cat.5e-Performance bis 100 Mbit/s.
- Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz.
Anwendung
- Speziell zur Daten- und Signalübertragung in Festoon-Systemen (Girlandenaufhängung/Kabelwagen).
- Für den hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette im PROFINET-Netzwerk (Typ C).
- Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
- Hält hohen mechanischen Belastungen stand.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen, erhöht ölbeständig und flammwidrig.
- Für den Außenbereich geeignet.