2171091
vorkonfektioniertes Ethernetkabel; feste Verlegung, flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5; SF/UTP; Halogenfreie Mischung; 2x2; RJ 45, Stecker, gerade (180 °); RJ 45, Stecker, gerade (180 °); 1 m
IE-5-RJ45-1-H-2-26-7-RJ45
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
42,72 €
(4.271,55 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Als einseitig konfektionierte Anschlussleitung zur flexiblen Bestimmung der Leitungslänge und freien Wahl des weiteren Anschlusses erhältlich.
- Auch als beidseitig konfektionierte Leitung für Zeitersparnis bei der Installation erhältlich.
- Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
- Cat.5e-Performance bis 100 Mbit/s.
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
- Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen.
- Für platzsparenden Kabelabgang eignet sich die gewinkelte Form des Steckverbinders.
Anwendung
- Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
- Zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- PUR‑Außenmantel und Steckverbinder halten hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.