Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® Flex H Cat.5 Patchcords vorkonfektioniertes Ethernetkabel
ETHERNET/IP
icon sturgeon signal

ETHERLINE® Flex H Cat.5 Patchcords

vorkonfektioniertes Ethernetkabel; feste Verlegung, flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5; SF/UTP; Halogenfreie Mischung; 2x2; M 12 (D-kodiert), Stecker, gerade (180 °); RJ 45, Stecker, gerade (180 °); 0.5 m

IE-5-M12D-S-0,5-H-2-26-7-M12D-S

2171976

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?

Anzahl

1 Stück pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 50 Stück.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Als einseitig konfektionierte Anschlussleitung zur flexiblen Bestimmung der Leitungslänge und freien Wahl des weiteren Anschlusses erhältlich.
  • Auch als beidseitig konfektionierte Leitung für Zeitersparnis bei der Installation erhältlich.
  • Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
  • Cat.5e-Performance bis 100 Mbit/s.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
  • Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen.
  • Für platzsparenden Kabelabgang eignet sich die gewinkelte Form des Steckverbinders.

Anwendung

  • Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
  • Zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
  • Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
  • PUR‑Außenmantel und Steckverbinder halten hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.