2170581
Ethernet-Leitung; flexibel; ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET® Anwendung: Typ C; Cat.6A; S/FTP; PUR; Halogenfrei; gelb
ETHERLINE® Cat. 6A FL09YBC11Y 4x2x0,22sn
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.030,06 €
(1.030,06 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Hält Temperaturen von -40 °C bis +105 °C stand (Temperaturklasse B gemäß ISO 6722 für Straßenfahrzeuge).
- Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
- Flammwidriger Leitungsaufbau reduziert die Gefahr von Brandfortleitung und hoher Rauchdichte im Brandfall.
- Für den Schutz von Personen und Sachgütern.
- Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (z.B. IP-Kameras, Wireless Access Points).
- In verschiedenen Schirmungsvarianten erhältlich.
- Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz (Cat.5e) bzw. bis 600 MHz (Cat.6A und Cat.7).
Anwendung
- Zur Verkabelung von Kamera-, Infotainment- oder Ticketing-Systemen in Straßenfahrzeugen.
- Normenkonform einsetzbar in Omnibussen (Prüfung des Brandverhaltens nach UNECE-R 118 für Fahrzeuge der Klasse M3 (II und III)).
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
- Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ C).
- Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
- Weitgehend beständig gegen Öle, Kraftstoff, Laugen und Säuren.
- Für den Außenbereich geeignet.