2170972
Ethernet-Leitung; feste Verlegung; Cat.7A; S/FTP; Halogenfrei; gelb
ETHERLINE® LAN 1000 Cat.7A 2x(4x2xAWG23)
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
152,74 €
(305,49 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
- Cat.7A-Performance bis 10 Gbit/s.
- Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 1000 MHz.
- Erfüllt Anforderungen an das Übertragungsverhalten nach EIA/TIA-568 und TSB36 sowie ISO/IEC 11801/EN 50173 (Link-Klasse FA).
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP).
- Keine Brandfortleitung am halogenfreien Kabel nach IEC 60332-3-25 (Flammausbreitung an senkrechtem Kabel- oder Aderbündel).
- Als 4-paarige Standardleitung oder auch als Duplex-Kabelausführung für reduzierten Verkabelungsaufwand erhältlich.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801.
- Für die horizontale Etagenverkabelung bei max. 100 m Kabellänge (davon 90 m für die Installation und 10 m am Arbeitsplatz).
- Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet.