Austria
 
de
en
 
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Suchbegriff
0
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® LAN Cat.7A S/FTP 4x2xAWG22LSZH
UKCA markedCE marked
flame-retardanthalogen-freeicon sturgeon signal

ETHERLINE® LAN 1600 Cat.7A

Ethernet-Leitung; feste Verlegung; Cat.7A; S/FTP; Halogenfrei; gelb

2170976

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

96,58 €

(193,15 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
  • Cat.7A-Performance bis 10 Gbit/s.
  • Mit halogenfreiem LSZH-Außenmantel zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
  • Keine Brandfortleitung am halogenfreien Kabel nach IEC 60332-3-25 (Flammausbreitung an senkrechtem Kabel- oder Aderbündel).
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP).
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.

Anwendung

  • Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801.
  • Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet.
  • Auch für EtherCAT-, EtherNet/IP- und 4-paarige PROFINET-Anwendungen geeignet.
  • Zur Verkabelung von Gebäuden und Rechenzentren.