2170956
Ethernet-Leitung; feste Verlegung; Ethernet, ETHERNET/IP; Cat.6; F/UTP; Halogenfrei; orange
ETHERLINE® LAN Cat.6 F/UTP 4x2xAWG23 LSZH
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
61,65 €
(123,30 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar in den nächsten 3-28 Tagen. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot
Nutzen
- Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
- Cat.6-Performance bis 1 Gbit/s.
- Mit robustem PVC-Außenmantel oder halogenfreiem LSZH-Außenmantel verfügbar.
- Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.
Anwendung
- Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801.
- Für die horizontale Etagenverkabelung bei max. 100 m Kabellänge (davon 90 m für die Installation und 10 m am Arbeitsplatz).
- Auch für EtherCAT-, EtherNet/IP- und 4-paarige PROFINET-Anwendungen geeignet.