Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® LAN FLEX Ethernet-Leitung
UKCA markedCE marked
flame-retardanthalogen-freeicon sturgeon signal

ETHERLINE® LAN FLEX

Ethernet-Leitung; flexibel, feste Verlegung; Cat.7; S/FTP; Halogenfrei; grau

UNITRONIC® LAN 600 S/FTP Cat.7 LSZH Flex

2170142

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

221,44 €

(221,44 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
  • Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz (Cat.5e) bzw. bis 600 MHz (Cat.7).
  • Erfüllt Anforderungen an das Übertragungsverhalten nach EIA/TIA-568 und TSB36 sowie ISO/IEC 11801/EN 50173 (Link-Klasse FA).
  • Dank flexiblem Leitungsaufbau zum Einsatz bei begrenztem Platzangebot bestimmt.
  • Einfacher zu konfektionieren als starre LAN-Leitungen.
  • Mit robustem PVC-Außenmantel oder halogenfreiem LSZH-Außenmantel verfügbar.
  • In verschiedenen Schirmungsvarianten erhältlich.
  • Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website.

Anwendung

  • Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge.
  • Zur Verkabelung von Gebäuden und Rechenzentren.
  • Für alle LAN-Netzwerke und Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet.