Suchbegriff
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
0
Suchbegriff
When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
0
Austria
 
de
en
Austria
 
ETHERLINE® PN Cat.5 FD Ethernet-Leitung
UKCA markedCE markedETHERNET/IPPROFINETcUL listed US, UL listed US
Interference signalsuv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantpowerchain

ETHERLINE® PN Cat.5 FD

Ethernet-Leitung; Schleppkette, flexibel; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET® Anwendung: Typ C; Cat.5e; SF/UTP; PUR; Halogenfrei;

2170894

Artikel zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

473,06 €

(473,06 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Cat.5-Performance bis 100 Mbit/s.
  • Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz.
  • „Fast Connect“-Aufbau mit Innenmantel ermöglicht müheloses Abisolieren und Konfektionieren der Leitung.
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
  • Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.

Anwendung

  • Für den hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette im PROFINET-Netzwerk (Typ C).
  • Auch für EtherCAT- und EtherNET/IP-Anwendungen geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
  • PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
  • Für den Außenbereich geeignet.