Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® PN FD Cat.5 M12 vorkonfektioniertes Ethernetkabel
ETHERNET/IPPROFINETcUL listed US, UL listed US
icon sturgeon signal

ETHERLINE® PN Cat.5 Patchcords

vorkonfektioniertes Ethernetkabel; feste Verlegung; ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET® Anwendung: Typ A; Cat.5; SF/UTP; Polyvinylchlorid; 2x2; M 12 (D-kodiert), Stecker, gerade (180 °); M 12 (D-kodiert), Stecker, gerade (180 °); 0.5 m

IE-PNA-5-M12D-S-0,5-Y-2-22-1-M12D-S

2172184

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?

Anzahl

1 Stück pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 50 Stück.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Als einseitig konfektionierte Anschlussleitung zur flexiblen Bestimmung der Leitungslänge und freien Wahl des weiteren Anschlusses erhältlich.
  • Auch als beidseitig konfektionierte Leitung für Zeitersparnis bei der Installation erhältlich.
  • Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
  • Cat.5-Performance bis 100 Mbit/s.
  • Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
  • Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen.
  • Für platzsparenden Kabelabgang eignet sich die gewinkelte Form des Steckverbinders.
  • Auch mit vorkonfektionierter Flanschkupplung zur einfachen Führung durch Schaltschrankwände verfügbar.
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Typ A), bedingt durch Massivleiter-Aufbau.
  • Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.