Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® PN CAT.6A Y FLEX FC
UKCA markedCE markedcUL listed US, UL listed US
uv-resistant.flame-retardantoil resistanticon sturgeon signal

ETHERLINE® PN Cat.6A FLEX FC

Ethernet-Leitung; flexibel; PROFINET® Anwendung: Typ C; Cat.6A; SF/UTP; PVC; grün

ETHERLINE® PN CAT.6A Y FLEX FC

2170586

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

382,74 €

(765,48 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Der „Fast Connect“-Aufbau samt Innenmantel und Trennkreuz verkürzt die Konfektionszeit der Leitung erheblich, da die aufwändige Entfernung der Paarschirmung entfällt. Zudem bietet er eine unverminderte Abschirmung der Aderpaare untereinander.
  • Zusätzlicher Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Gesamtschirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
  • Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (z.B. IP-Kameras, Wireless Access Points).
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
  • Cat.6A-Performance bis 10 Gbit/s.
  • Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 600 MHz.
  • Mit robustem PVC-Außenmantel oder halogenfreiem FRNC-Außenmantel verfügbar.

Anwendung

  • Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ B), bedingt durch Litzenleiter-Aufbau.
  • Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen.
  • Vielfältig einsetzbar, je nach Mantelmaterial.