Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® PN Cat.7 FD Ethernet-Leitung
UKCA markedCE markedETHERNET/IPPROFINETUR recognised US, cUR recognised UScUL listed
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistanticon powerchainicon sturgeon signal

ETHERLINE® PN Cat.7 FD

Ethernet-Leitung; Schleppkette, flexibel; PROFINET, ETHERNET/IP, EtherCAT; PROFINET® Anwendung: Typ C; Cat.7; SF/FTP; PUR; Halogenfrei; grün

ETHERLINE® PN Cat.7 FD P 4x2x24/7AWG

2170487

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

656,88 €

(1.313,75 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Cat.7-Performance bis 10 Gbit/s.
  • Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 600 MHz.
  • Erfolgreich getestet auf über 3,0 Mio. Biegezyklen in der Schleppkette.
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (z.B. IP-Kameras, Wireless Access Points).
  • Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.

Anwendung

  • Für den hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette im PROFINET-Netzwerk (Typ C).
  • Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
  • PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.
  • Für den Außenbereich geeignet.