Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® PN Cat.7 FLEX Ethernet-Leitung
UKCA markedCE markedETHERNET/IPPROFINETUR recognised US, cUR recognised UScUL listed US, UL listed US
uv-resistant.flame-retardantoil resistanticon sturgeon signal

ETHERLINE® PN Cat.7 FLEX

Ethernet-Leitung; flexibel; ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET® Anwendung: Typ B; Cat.7; S/FTP; PVC; grün

ETHERLINE® PN CAT.7 Y FLEX A

2170608

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

272,44 €

(544,89 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Cat.7-Performance bis 10 Gbit/s.
  • Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 600 MHz.
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Power-over-Ethernet-fähige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (z.B. IP-Kameras, Wireless Access Points).
  • Mit robustem PVC-Außenmantel oder halogenfreiem FRNC-Außenmantel verfügbar.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP).

Anwendung

  • Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ B).
  • Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801.
  • Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.