2172200
vorkonfektioniertes Ethernetkabel; Schleppkette, flexibel; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET® Anwendung: Typ C; Cat.5; SF/UTP; 2x2; M 12 (D-kodiert), Stecker, gerade (180 °); M 12 (D-kodiert), Stecker, gerade (180 °); 7.5 m
IE-PNC-5-M12D-S-7,5-P-2-22-FD-M12D-S
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
Möchten Sie ein individuelles Angebot für diesen Artikel?
Preis anfragen
1 Stück pro Packung
Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 50 Stück.
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Loading...
Lade Verfügbarkeit ...
Nutzen
- Als einseitig konfektionierte Anschlussleitung zur flexiblen Bestimmung der Leitungslänge und freien Wahl des weiteren Anschlusses erhältlich.
- Auch als beidseitig konfektionierte Leitung für Zeitersparnis bei der Installation erhältlich.
- Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
- Cat.5-Performance bis 100 Mbit/s.
- Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
- Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen.
- Für platzsparenden Kabelabgang eignet sich die gewinkelte Form des Steckverbinders.
Anwendung
- Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Type C).
- Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- PUR‑Außenmantel und Steckverbinder halten hohen mechanischen Belastungen stand.
- PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.