2171228
vorkonfektioniertes Ethernetkabel; flexibel, feste Verlegung; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET® Anwendung: Typ B; Cat.5; SF/UTP; Polyvinylchlorid; 2x2; RJ 45, Stecker, gerade (180 °); RJ 45, Stecker, gerade (180 °); 0.5 m
IE-PNB-5-RJ45-0,5-Y-2-22-7-RJ45
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
38,57 €
(3.857,45 €/100 Stück)
1 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Als einseitig konfektionierte Anschlussleitung zur flexiblen Bestimmung der Leitungslänge und freien Wahl des weiteren Anschlusses erhältlich.
- UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Auch als beidseitig konfektionierte Leitung für Zeitersparnis bei der Installation erhältlich.
- Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie.
- Cat.5-Performance bis 100 Mbit/s.
- Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
- Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen.
- Für platzsparenden Kabelabgang eignet sich die gewinkelte Form des Steckverbinders.
- Auch mit vorkonfektionierter Flanschkupplung zur einfachen Führung durch Schaltschrankwände verfügbar.
- Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln (gilt nur für die Leitung).
Anwendung
- Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ B), bedingt durch Litzenleiter-Aufbau.
- Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
- Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
- PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.