Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® ROBUST PN FR Cat.7
UKCA markedCE markedEcolabETHERNET/IP
uv-resistant.flame-retardanticon sturgeon signal

ETHERLINE® ROBUST FR

Ethernet-Leitung; flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.7; S/FTP; TPE; schwarz

ETHERLINE® ROBUST PN FR Cat.7

2170455

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

2.064,91 €

(677,02 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Besonders flammwidrige Datenleitung für anspruchsvolle Umgebungen.
  • Exzellente Beständigkeit gegen eine Vielzahl chemischer Stoffe (z.B. Ammoniakverbindungen, Biogase) sowie pflanzlicher, tierischer oder synthetischer Fette und Öle (z.B. Bioöle und esterbasierte Hydrauliköle).
  • Besondere Eignung in Verbindung mit wasserlöslichen Reinigungs- und Kühlmitteln.
  • Heißwasser- und dampfbeständig bei häufiger Dampfstrahlreinigung.
  • Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
  • Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz (Cat.5e) bzw. bis 600 MHz (Cat.7).

Anwendung

  • Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung.
  • Typische Verwendungsbereiche sind Waschanlagen, Kläranlagen, Kompostieranlagen und Anwendungen in der Lebensmittelindustrie.
  • Varianten „PN“ sind für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ B) geeignet.
  • Variante „FLEX“ mit reduziertem Leiterquerschnitt ist für Anwendungen mit limitierten Platzverhältnissen geeignet.
  • Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
  • Zur strukturierten Gebäudeverkabelung gemäß EN 50173 und ISO/IEC 11801.
  • Für den Außenbereich geeignet.