Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® T1 FD P 1x2x26/19AWG
CE markedUR recognised US, cUR recognised US
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistanticon powerchainicon sturgeon signal

ETHERLINE® T1 FD

Single Pair Ethernet-Leitung; Schleppkette, flexibel; Ethernet, Ethernet-APL, Single Pair Ethernet; SF/UTP; PUR; Halogenfrei; grün

ETHERLINE® T1 FD P 1x2x26/19AWG

2170920

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

106,50 €

(212,99 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Schneller Informationsaustausch durch zukunftssichere Single Pair Ethernet (SPE)-Technologie für eine durchgängige und einheitliche Netzinfrastruktur bis in die Feldebene.
  • Ethernet-Vernetzung der Feldgeräte ermöglicht die Erfassung und Analyse von Echtzeitdaten und liefert zahlreiche Zusatzinformationen (Big Data) zur Prozessoptimierung (z.B. Predictive Maintenance).
  • Vollständige Interoperabilität der Feldgeräte und Systeme verschiedener Hersteller durch nahtlose Anbindung an das Industrial Ethernet-Netzwerk.
  • Erfolgreich getestet auf über 3,0 Mio. Biegezyklen in der Schleppkette.
  • Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 600 MHz und bis 40 m Entfernung.
  • Einpaariger Leitungsaufbau wirkt sich gewichts- und platzsparend aus. Kleine Biegeradien und Außendurchmesser sind für die Anbindung an die Feldebene essenziell.
  • Power-over-Data-Line (PoDL)-fähige Leitung gemäß IEEE 802.3bu zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von SPE-Endgeräten mit geringem Energiebedarf (bis zu 50 W).
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
  • UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801.
  • Für Single Pair Ethernet (SPE)-Anwendungen 100Base-T1 gemäß IEEE 802.3bw und 1000Base-T1 gemäß IEEE 802.3bp.
  • Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand.
  • PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig.