Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® T1L FC Y 1x2x18/1AWG
CE markedUR recognised US, cUR recognised USCSA certifiedcUL listed US, UL listed US
uv-resistant.flame-retardantoil resistanticon sturgeon signal

ETHERLINE® T1L

Single Pair Ethernet-Leitung; feste Verlegung; Ethernet, Ethernet-APL; SF/UTP; PVC; blau

ETHERLINE® T1L FC Y 1x2x18/1AWG

2170918

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

171,05 €

(342,10 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Ethernet Advanced Physical Layer (Ethernet-APL) ermöglicht die Datenübertragung per Ethernet bis zur Feldebene in explosionsgefährdeten Umgebungen der Prozessindustrie.
  • Schnelle und effiziente Übertragung von großen Datenmengen per Ethernet mit 10 Mbit/s zur Überbrückung von großen Distanzen (Trunk-Länge bis 1000 m oder Spurs bis 200 m).
  • Vollständige Interoperabilität der Feldgeräte und Systeme verschiedener Hersteller durch nahtlose Anbindung an das Industrial Ethernet-Netzwerk.
  • Ethernet-Vernetzung der Feldgeräte ermöglicht die Erfassung und Analyse von Echtzeitdaten und liefert zahlreiche Zusatzinformationen (Big Data) zur Prozessoptimierung (z.B. Predictive Maintenance).
  • Ethernet-APL unterstützt die Zündschutzart "Eigensicherheit" und beruht auf dem 2-WISE-Konzept (2-Wire Intrinsically Safe Ethernet) gemäß IEC TS 60079-47. Dadurch wird eine Explosionsschutztechnik mit hohem Schutzniveau erreicht.
  • Power-over-Data-Line (PoDL)-fähige Leitung gemäß IEEE 802.3bu zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von SPE-Endgeräten mit geringem Energiebedarf (bis zu 50 W).
  • „Fast Connect“-Aufbau mit Innenmantel ermöglicht müheloses Abisolieren und Konfektionieren der Leitung.
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch doppelte Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP).
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.

Anwendung

  • Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801.
  • Speziell für lange Übertragungsstrecken bis 1000 m gemäß IEC 61156-13 geeignet.
  • Für Single Pair Ethernet (SPE)-Anwendungen 10Base-T1L gemäß IEEE 802.3cg.
  • Speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Prozessindustrie.
  • Als Power Limited Tray Cable (PLTC) nach UL gelistet, zur offenen Verlegung auf Kabelpritschen.
  • Zur festen Verlegung.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.
  • Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet.
  • PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und bedingt ölbeständig.