2170482
Ethernet-Leitung; Torsion; ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET® Anwendung: Typ C; Cat.6A; PVC; grün
ETHERLINE® TORSION Y CAT6A 4X2XAWG24/7
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
489,36 €
(978,72 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Spezielle Aderverseilung erlaubt zeitgleiches Biegen und Tordieren (Torsionswinkel bis ± 180°/m).
- Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP).
- UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
- Cat.6A-Performance bis 10 Gbit/s.
- Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 500 MHz.
- Mit robustem PVC-Außenmantel oder abriebfestem PUR-Außenmantel verfügbar.
- Variante „TORSION P“ ist halogenfrei zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.
Anwendung
- Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Handhabungsgeräten.
- Auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
- Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ C).
- Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
- Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.