Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® TORSION P CAT6A 4X2XAWG24/7
UKCA markedCE markedETHERNET/IPPROFINETUR recognised US, cUR recognised UScUL listed US, UL listed US
torsion resistantflame-retardanthalogen-freeoil resistanticon sturgeon signal

ETHERLINE® TORSION Cat.6A

Ethernet-Leitung; Torsion; ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET® Anwendung: Typ C; Cat.6A; PUR; Halogenfrei; grün

ETHERLINE® TORSION P CAT6A 4X2XAWG24/7

2170483

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

510,16 €

(1.020,32 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Spezielle Aderverseilung erlaubt zeitgleiches Biegen und Tordieren (Torsionswinkel bis ± 180°/m).
  • Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP).
  • UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum.
  • Cat.6A-Performance bis 10 Gbit/s.
  • Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 500 MHz.
  • Mit robustem PVC-Außenmantel oder abriebfestem PUR-Außenmantel verfügbar.
  • Variante „TORSION P“ ist halogenfrei zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen.

Anwendung

  • Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Handhabungsgeräten.
  • Auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet.
  • Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ C).
  • Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen.