2170909
Ethernet-Leitung; flexibel; ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET® Anwendung: Typ C; Cat.7; S/FTP; XLPE; Halogenfrei; schwarz
ETHERLINE® TRAIN FLEX Cat.7 4x2x24/7 PE
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
638,80 €
(1.277,60 €/100 Meter)
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.
Nutzen
- Für den Schutz von Personen und Sachgütern.
- Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545-2:2016-02, Anforderungssätze R22 und R23, Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3).
- Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Anforderungen an die Brandsicherheit und den Leitungsaufbau gemäß DIN EN 50264-3-1, Typ XM).
- Auch nach NF-Prüfnormen der AFNOR (Association française de normalization) zertifiziert (siehe Technische Daten).
- Vernetzte Isolier- und Mantelwerkstoffe begünstigen die Langlebigkeit bei hohen Temperaturen.
- Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
- Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz (Cat.5e) bzw. bis 600 MHz (Cat.6A und Cat.7).
Anwendung
- Zur Verkabelung von Kamera-, Infotainment- oder Ticketing-Systemen in Straßenfahrzeugen.
- Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
- Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ B).
- Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
- Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
- Weitgehend beständig gegen Öle, Kraftstoff, Laugen und Säuren.
- Für den Außenbereich geeignet.