Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
ETHERLINE® TRAIN Ethernet-Leitung
UKCA markedCE markedETHERNET/IPPROFINETVDE certified
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistanticon sturgeon signal

ETHERLINE® TRAIN

Ethernet-Leitung; flexibel; ETHERNET/IP, PROFINET; PROFINET® Anwendung: Typ C; Cat.5e; SF/UTP; XLPE; Halogenfrei; schwarz

ETHERLINE® TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x22/7 PE

2170906

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

421,80 €

(843,59 €/100 Meter)

Anzahl

Länge in Meter

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Für den Schutz von Personen und Sachgütern.
  • Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 45545-2:2016-02, Anforderungssätze R22 und R23, Gefährdungsstufen HL1, HL2 und HL3).
  • Normenkonform einsetzbar in Schienenfahrzeugen (Anforderungen an die Brandsicherheit und den Leitungsaufbau gemäß DIN EN 50264-3-1, Typ XM).
  • Auch nach NF-Prüfnormen der AFNOR (Association française de normalization) zertifiziert (siehe Technische Daten).
  • Vernetzte Isolier- und Mantelwerkstoffe begünstigen die Langlebigkeit bei hohen Temperaturen.
  • Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall.
  • Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz (Cat.5e) bzw. bis 600 MHz (Cat.6A und Cat.7).

Anwendung

  • Zur Verkabelung von Kamera-, Infotainment- oder Ticketing-Systemen in Straßenfahrzeugen.
  • Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung.
  • Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ B).
  • Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet.
  • Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen.
  • Weitgehend beständig gegen Öle, Kraftstoff, Laugen und Säuren.
  • Für den Außenbereich geeignet.