Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
FC STRIP stripping tool Abmantelwerkzeug

FC STRIP Abmantelwerkzeug

Abmantelwerkzeug; Kabeldurchmesser: 2.5mm - 8.0mm;

FC STRIP PLUS ABMANTELWERKZEUG

21124045

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

140,79 €

(14.079,32 €/100 Stück)

Anzahl

1 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Verfügbar. Erfahren Sie den Liefertermin im Angebot.

Nutzen

  • Anpassung an fast alle Fast Connect Leitungen durch Stellschrauben
  • Anschlußfertiges Abmanteln - Außenmantel und Kupferabschirmgeflecht werden in nur einem Arbeitsschritt abgemantelt
  • Verhindert eine Beschädigung der Leitung

Anwendung

  • Zweistufiges Abmantelwerkzeug für Fast-Connect Leitungen mit einem Außendurchmesser von 2,5 - 8,0 mm
  • Andere Messerkassetten auf Anfrage