61804456
Schlauchverschraubung; NPT 1 1/4"; Halogenfrei; IP 69, IP 66, IP 67, IP 68;
FIPLOCK ONE 45° NPT 1-1/4'' - 36 GY
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
122,42 €
(3.060,48 €/100 Stück)
4 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
- Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
- Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
- Hervorragender IP Schutz
Anwendung
- Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
- Im Innen- und Außenbereich
- Passend zu FIPLOCK PA6 / PA12