61804431
Schlauchverschraubung; PG 9; Halogenfrei; UV-beständig; IP 69, IP 66, IP 67, IP 68;
FIPLOCK ONE 45° PG 9 / 10 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
73,32 €
(733,16 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
- Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
- Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
- Hervorragender IP Schutz
Anwendung
- Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
- Im Innen- und Außenbereich
- Passend zu FIPLOCK PA6 / PA12