61804691
Schlauchverschraubung; M 20; 17; Halogenfrei; UV-beständig; IP 69, IP 66, IP 67, IP 68;
FIPLOCK ONE 90°-B METALL M20X1,5 / 17 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
148,89 €
(1.488,94 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
- Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
- Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
- Hervorragender IP Schutz
Anwendung
- Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
- Im Innen- und Außenbereich
- Passend zu FIPLOCK PA6 / PA12