Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 
FIPLOCK ONE 90° NPT Schlauchverschraubung
CE markedUL recognized
uv-resistant.Flammwidrighalogen-freeoil resistantcold resistance

Schlauchverschraubung; NPT 3/8"; Passend für Schutzschlauchgröße: 10; Halogenfrei; UV-beständig; IP 69, IP 66, IP 67, IP 68; In Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

7.918,20 €

(791,82 €/100 ST)

Anzahl

10 ST pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 1000 ST.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
  • Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
  • Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
  • Hervorragender IP Schutz

Bemerkungen

  • Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt.

Anwendung

  • Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
  • Im Innen- und Außenbereich
  • Passend zu FIPLOCK PA6 / PA12

Zuletzt angesehene Artikel