61805048
Schlauchverschraubung; Nenngröße: 29; Für Schlauchaussendurchmesser: 29mm; Polyamid; Halogenfrei; IP 67, IP 66, IP 69, IP 68
FIPLOCK ONE-CS 29 GY
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
91,28 €
(1.521,28 €/100 Stück)
6 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
- Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
- Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
- Hervorragender IP Schutz
Anwendung
- Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
- Im Innen- und Außenbereich
- Passend zu FIPLOCK PA6 / PA12