61805116
Halterung; Nenngröße: 17; Passend für Schutzschlauchgröße: 17; Bohrungsdurchmesser: 8.5mm;
FIPLOCK ONE-HS1 17 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
87,17 €
(871,70 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
- Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
- Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
- Hervorragender IP Schutz
Anwendung
- Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
- Im Innen- und Außenbereich
- Passend zu FIPLOCK PA6 / PA12