Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
FIPLOCK ONE-HS1B 17 BK
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

FIPLOCK ONE-HS1

Halterung; Nenngröße: 17; Passend für Schutzschlauchgröße: 17; Bohrungsdurchmesser: 8.5mm;

FIPLOCK ONE-HS1B 17 BK

61805123

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

69,03 €

(1.150,53 €/100 Stück)

Anzahl

6 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
  • Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
  • Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
  • Hervorragender IP Schutz

Anwendung

  • Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
  • Im Innen- und Außenbereich
  • Passend zu FIPLOCK PA6 / PA12