Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
FIPLOCK ONE Metal M Schlauchverschraubung
UKCA markedCE markedUL recognized
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

FIPLOCK ONE Metal M

Schlauchverschraubung; M 50; Nenngröße: 36; Passend für Schutzschlauchgröße: 36; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 66, IP 69, IP 68, IP 67;

FIPLOCK ONE METALL M50X1,5 / 36 BK

61804542

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

213,66 €

(5.341,42 €/100 Stück)

Anzahl

4 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
  • Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
  • Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
  • Hervorragender IP Schutz

Anwendung

  • Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
  • Im Innen- und Außenbereich
  • Passend zu FIPLOCK PA6 / PA12