61804891
Schlauchverschraubung; M 12; Nenngröße: 10; Passend für Schutzschlauchgröße: 10; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 66, IP 69, IP 68, IP 67;
FIPLOCK ONE-MS M12X1,5 / 10 BK
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
270,58 €
(2.705,77 €/100 Stück)
10 Stück pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
- Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
- Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
- Hervorragender IP Schutz
Anwendung
- Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
- Im Innen- und Außenbereich
- Passend zu FIPLOCK PA6 / PA12