Schlauchverschraubung; NPT 3/8"; Passend für Schutzschlauchgröße: 10; Halogenfrei; UV-beständig; IP 69, IP 66, IP 67, IP 68; In Zwischenablage kopiert
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
34,08 €
(340,78 €/100 ST)
10 ST pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
- Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
- Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
- Hervorragender IP Schutz
Anwendung
- Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
- Im Innen- und Außenbereich
- Passend zu FIPLOCK PA6 / PA12
Bemerkungen