Austria
 
de
en
 
Austria
 
de
en
 
FIPLOCK ONE 45° Metal M Schlauchverschraubung
CE markedUL recognized
uv-resistant.Flammwidrighalogen-freeoil resistantcold resistance

Schlauchverschraubung; PG 7; Passend für Schutzschlauchgröße: 7; Halogenfrei; UV-beständig; IP 69, IP 66, IP 67, IP 68; In Zwischenablage kopiert

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

39,61 €

(396,08 €/100 ST)

Anzahl

10 ST pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
  • Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
  • Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
  • Hervorragender IP Schutz

Bemerkungen

  • Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt.

Anwendung

  • Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
  • Im Innen- und Außenbereich
  • Passend zu FIPLOCK PA6 / PA12

Zuletzt angesehene Artikel