Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
FIPLOCK ONE-R Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freecold resistance

FIPLOCK ONE-R

Schlauchverschraubung; Polyamid; Für Schlauchaussendurchmesser: 7mm; Halogenfrei; UV-beständig;

FIPLOCK ONE-R 10-7 BK

61804992

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

50,32 €

(503,18 €/100 Stück)

Anzahl

10 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
  • Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
  • Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
  • Hervorragender IP Schutz

Anwendung

  • Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
  • Im Innen- und Außenbereich
  • Passend zu FIPLOCK PA6 / PA12