Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
FIPLOCK ONE-T Schlauchverschraubung
UKCA markedCE marked
uv-resistant.flame-retardanthalogen-freeoil resistantcold resistance

FIPLOCK ONE-T

Schlauchverschraubung; Für Schlauchaussendurchmesser: 23mm; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig; IP 67, IP 66, IP 69, IP 68

FIPLOCK ONE-T 23-23-23 BK

61804949

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

108,64 €

(1.810,71 €/100 Stück)

Anzahl

6 Stück pro Packung

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!

Nutzen

  • Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
  • Sehr hohe Auszugskraft aufgrund von 360°-Verzahnung
  • Montagesicherheit durch integriertes Codiersystem
  • Hervorragender IP Schutz

Anwendung

  • Bereiche mit erhöhter Dichtheitsanforderung
  • Im Innen- und Außenbereich
  • Passend zu FIPLOCK PA6 / PA12