61803953
Parallel-gewellter Schutzschlauch; Innendurchmesser: 20mm; Aussendurchmesser: 45mm; Nenngröße: 10; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig
FIPLOCK FPDF 10/9,6X12,8 BK 50M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
298,98 €
(597,97 €/100 Meter)
50 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Das flexible Schutzschlauchdesign erlaubt kleine Biegeradien und ist optimal für die platzsparende Verlegung bei geringen Raumverhältnissen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien
- Formstabil
- Sehr hohe Flexibilität und Biegewechselfestigkeit
- Robust gegen mechanische Einwirkung
Anwendung
- Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Bussen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen mit erhöhter Bewegung zu rechnen ist
- Bahntechnik
- Im Innen- und Außenbereich
- Personentransportwesen
- Waggondach, Waggonübergang, Kupplungen