61803972
Parallel-gewellter Schutzschlauch; Innendurchmesser: 46.7mm; Aussendurchmesser: 54.2mm; Nenngröße: 48; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig
FIPLOCK HPDF 48/46,7X54,2 BK 25M
Zum Produktvergleich hinzufügen
Preis
1.245,62 €
(4.982,49 €/100 Meter)
25 Meter pro Packung
Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.
Aktuell nicht verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns via Chat für weitere Informationen!
Nutzen
- Das flexible Schutzschlauchdesign erlaubt kleine Biegeradien und ist optimal für die platzsparende Verlegung bei geringen Raumverhältnissen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien
- Formstabil
- Sehr hohe Flexibilität und Biegewechselfestigkeit
- Robust gegen mechanische Einwirkung
Anwendung
- Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Bussen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen mit erhöhter Bewegung zu rechnen ist
- Bahntechnik
- Im Innen- und Außenbereich
- Personentransportwesen
- Waggondach, Waggonübergang, Kupplungen