Austria
 
de
en
 
0
0
0
Austria
 
de
en
 
FIPLOCK PA12 Parralel-gewellter Schutzschlauch
UKCA markedCE marked
uv-resistant.chemical resistanceflame-retardanthalogen-freeoil resistantacid resistancecold resistance

FIPLOCK PA6

Parallel-gewellter Schutzschlauch; Innendurchmesser: 126.5mm; Aussendurchmesser: 146.5mm; Nenngröße: 125; Polyamid; Halogenfrei; UV-beständig

FIPLOCK FPAF 125/126,5X146,5 BK 10M

61803919

Zum Produktvergleich hinzufügen

Preis

29.566,60 €

(14.783,30 €/100 Meter)

Anzahl

10 Meter pro Packung

Bitte beachten Sie die Mindestbestellmenge von 200 Meter.

Anmelden für die Lagerbestandsabfrage.

Loading...

Lade Verfügbarkeit ...

Nutzen

  • Das flexible Schutzschlauchdesign erlaubt kleine Biegeradien und ist optimal für die platzsparende Verlegung bei geringen Raumverhältnissen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien
  • Formstabil
  • Flexibel
  • Robust gegen mechanische Einwirkung

Anwendung

  • Für die Verwendung in Schienenfahrzeugen und Bussen, für feste Verlegung und für Anwendungen bei denen begrenzt mit Bewegungen zu rechnen ist
  • Bahntechnik
  • Personentransportwesen